特殊吸盘
伯努利型吸盘 ZNC
-
・可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
・节能 最多削减79%(相同吸吊力时,空气消耗量的比较)
・高吸吊力:65N
为以前的10.3倍(ZNC80 :65N←以前产品:6.3N)
・3种主体材质:铝、树脂、不锈钢
・附件
带定位器:防止工件横向滑动
带防振罩:抑制薄型工件的振动声
系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
---|---|---|---|
ZNC | 铝 树脂 不锈钢 | ø20、ø30、ø40、ø60、ø80 | 带定位器 带防振罩 |
伯努利型吸盘/带康达效应吸盘组件 ZNC-C
-
・降低将轻工件/相邻的工件吹飞的可能性
・防止工件在吸附时发生横向滑动
由于是一边吹气一边吸附,因此不必担心工件上附着的粉状物体被吸入元件和配管
・主体材质:不锈钢、铝
・带康达效应吸盘
防止吸附前工件被吹飞、吸附时工件发生横向滑动
系列 | 材质 | 尺寸 | 附件 |
---|---|---|---|
ZNC-C | 铝 不锈钢 | ø20、ø30、ø40、ø60、ø80 | 带康达效应吸盘 带震动抑制罩 |
非接触式吸盘 XT661
非接触式吸盘 伯努利型 XT661-X427
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-xt661-x.jpg)
系列 |
---|
null |
磁力吸盘 MHM
-
・可通过磁环对重物进行吸附、 保持
・保持力:最大1000N(缸径ø50、工件厚度为6mm时)
・不使用真空也可搬运钢板
多孔、凹凸及复杂形状的工件均可对应
・可调整保持力(吸附力)
・防止下落:供气切断时也可吸附工件
系列 | 最大保持力 N(工件厚度mm) |
---|---|
MHM-16 | 50(6) |
MHM-25 | 200(6) |
MHM-32 | 500(6) |
MHM-50 | 1000(6) |
磁力吸盘 MHM-X6400
-
・可不使用真空方式搬运钢板。
用于有孔、有凸凹的无法使用吸盘的工件。
・切断供气时也可保持工件。
・高保持力:80N(工件板厚0.6mm时)、120N(工件板厚1.4mm时)。
・残留保持力:0.3N以下(工件释放时间的缩短)。
系列 | 保持力 (工件厚0.6mm时) |
---|---|
MHM-32D1-X6400 | 80N |
MHM-32D2-X6400 | 50N |
MHM-32D3-X6400 | 30N |