产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空发生器

直通型真空发生器 ZU□A

    ・小型· 轻量
     外形尺寸:φ10.4、重量:3.9g、全长:52mm
    ・通口连接口径
     φ4、φ6快换接头、Rc1/8内螺纹、φ5/32"
    ・到达真空压力(kPa)
     S型:–90、–87、–85
     L型:–48、–40
系列喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
S型
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
L型
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘参考值
(mm)
ZU03SA0.31.83.72〜8
ZU04SA0.43.27.42〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

Go Top