产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 先导式4、5通电磁阀

5通电磁阀 VQC1000/2000

    ・可对应IP67防护等级。
    ・由于采用插头连接的集装式,可灵活应对增位和规格变更。
    ・电磁头与管接头配置于一面,安装自由且省空间。
    ・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
    ・多种集中配线方式。
    ・4位双3通阀
    ・集装底座型号:VV5QC11,VV5QC21
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
VQC10001.00.300.25φ400.4W(标准)
VQC20003.20.300.80φ630.4W(标准)