产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 先导式4、5通电磁阀

5通电磁阀 VQ4000/5000

    ・体积小容量大。
     设置体积减小42%,设置面积减小26%
     VQ4000可驱动大至ø160的气缸
     VQ5000可驱动大至ø180的气缸
    ・节能 消耗功率:0.4W(低功率型)
    ・寿命长:1亿次(本公司的实验条件下)
系列流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
气缸驱动
尺寸
消耗功率(W)
VQ40007.30.382.0φ1601.0
0.4(低功率型)
VQ5000170.314.7φ1801.0
0.4(低功率型)

Go Top