产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 小型空压机
- 协作机器人专用夹爪
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 润滑元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 工艺气体元件(特气阀)
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
2色显示式数字式压力传感器控制器 PSE300
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-124-PSE300.jpg)
系列 | 设定压力范围 |
---|---|
PSE300 | -101~101kPa 10~-101kPa -10~100kPa -0.1~1MPa -50~500kPa -0.2~2kPa |