无杆型
免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/无杆型高刚性导轨 LEKFS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LEKFS.jpg)
-
・采用圆弧槽,实现高刚性、高精度
・耐力矩:最多提高61%
・滑台变形量:最多减少50
・对应免电池绝对增量型编码器
恢复供电后可从停止位置重新启动
由于不搭载电池,减少了维护工时
・重复定位精度:±0.01mm
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS16 | 50~500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS25 | 50~800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS32 | 50~1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LEKFS40 | 150~1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
AC伺服电机 | LEKFS25 | 50~800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 | LEKFS32 | 50~1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEKFS40 | 150~1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
电动执行器/无杆型 滚珠丝杠驱动 LEFS
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16 | 50~ 500 | 最大15 | 最大700 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25 | 50~ 800 | 最大30 | 最大1100 | 6,12,20 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32 | 50~ 1000 | 最大50 | 最大1200 | 8,16,24 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40 | 150~ 1200 | 最大65 | 最大1200 | 10,20,30 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LEFS25A | 50~ 800 | 最大18 | 最大800 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS25S | 50~ 800 | 最大20 | 最大1500 | 6,12,20 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS32S | 50~ 1000 | 最大45 | 最大1500 | 8,16,24 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | LEFS40S | 150~ 1200 | 最大60 | 最大1500 | 10,20,30 |
对应高节拍的电动执行器 LEFS□F
-
・可缩短工作节拍时间
工作节拍时间:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)※
※当LEFS25FH-400从0驱动至400mm
・加减速度:10,000mm/s2(是以前产品的334%)
・最大速度:1,500mm/s(与以前产品相比提高25%)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS16F | 50~500 | 最大20 | 最大800 | 5、10 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS25F | 50~800 | 最大40 | 最大1500 | 6、12、20 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS32F | 50~1000 | 最大68 | 最大1300 | 8、16、24 |
对应高节拍 步进电机 (带编码器DC24V) | LEFS40F | 50~1200 | 最大75 | 最大1200 | 10、20、30 |
电动执行器/无杆型 同步带驱动 LEFB
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB16 | 300~ 1000 | 1 | 48~ 1100 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB25 | 300~ 2000 | 10 | 48~ 1400 | 相当于48 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEFB32 | 300~ 2000 | 19 | 48~ 1500 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB16A | 300~ 1000 | 1 | 5~ 2000 | 相当于48 |
伺服电机 (DC24V) | LEFB25A | 300~ 2000 | 2 | 5~ 2000 | 相当于48 |
AC伺服电机 | LEFB25S | 300~ 2000 | 5 | 2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB32S | 300~ 2500 | 15 | 最大2000 | 相当于54 |
AC伺服电机 | LEFB40S | 300~ 3000 | 25 | 最大2000 | 相当于54 |
电动执行器/LEF用支撑导轨 LEFG
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LEFS.jpg)
驱动方式 | 型号 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滚珠丝杠驱动/S | LEFG16-S | 50~500 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG25-S | 50~800 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG32-S | 50~1000 |
滚珠丝杠驱动/S | LEFG40-S | 150~1200 |
同步带驱动/BT | LEFG16-BT | 300~1000 |
同步带驱动/BT | LEFG25-BT | 300~2000 |
同步带驱动/BT | LEFG32-BT | 300~2000 |
同步带驱动/BS | LEFG25-BS | 300~2000 |
同步带驱动/BS | LEFG32-BS | 300~2500 |
同步带驱动/BS | LEFG40-BS | 300~3000 |
电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/LET-X11.jpg)
-
・最大可搬运重量:240kg(尺寸100)/75kg(尺寸80)
・行程:~3000mm(标准)
・最大速度(mm/s):2160(尺寸80)、4000(尺寸100)
・最大加减速度(mm/s2):20000
・更换同步带时的维护性提高
・可安装无触点磁性开关
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 kg 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43、33、26、14.44 |
AC伺服电机 | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80、48、26、67、16 |
电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 LEJS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-004-LEJS.jpg)
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1800 | 8,16,24 |
AC伺服电机 | LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1800 | 10,20,30 |
电动执行器/高刚性无杆型 内置中间支架型 滚珠丝杠驱动 LEJS63□-□M
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LEJS63-A.jpg)
-
・内置中间支架
・全行程中最高速度可达1,800mm/s!
由于有中间支撑结构,长行程时的
滚珠丝杠的弯曲度小
・最大行程1,790mm
・可搬运重量:85kg
・重复定位精度:±0.01mm(高精度型)
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS63□-□M | 790~1790 | 最大85 | 最大1800 | 10,20,30 |
电动执行器/高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 LEJS100-X400
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-lejs100.jpg)
-
・电机输出:可对应750W
・可搬运重量(速度:500mm/s、导程10mm时)
水平:400kg、垂直:80kg
・速度(行程:500mm、导程50mm时)
水平/垂直:2,300(mm/s)
・最大加减速度:10000mm/s2
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJS100-X400 | 500 1000 1500 | 最大400 | 最大2300 | 25 |
电动执行器/高刚性无杆型 同步带驱动 LEJB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-004-LEJB.jpg)
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 行程(mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服电机 | LEJB40 | 200~ 2000 | 最大 20 | 最大 2000 | 27 |
AC伺服电机 | LEJB63 | 300~ 3000 | 最大 30 | 最大 3000 | 42 |
电动执行器/薄型无杆型 LEM
-
・薄型、低重心。
滑台高度:28mm(LEMC/H/HT尺寸25的高度)。
・可与多种导轨组合。
・维护性好。
・电机安装位置:可选择上下、左右。
・可安装用于限位确认或中间信号确认的无触点磁性开关。
・控制性可选(控制器)。
像气缸一样点到点控制(可中间12点停止)
通过输入数值简单地实现位置设定。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
导向机构 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本型 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | 最大 1000 | 相当于48 |
凸轮随动型 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | 最大 1000 | 相当于48 |
单直线导轨型 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |
双直线导轨型 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | 最大 2000 | 相当于48 |
电动执行器/导杆滑块型 同步带驱动 LEL
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-005-LEL.jpg)
-
・薄型平板形状 全高48mm。
・电机横向安装,实现薄型化,
即使再大的工件,与电机部也无干扰。
・可安装磁性开关(订制规格)。
・最大行程:对应1,000mm。
・搬运速度:1000mm/s。
・重复定位精度:±0.08mm。
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
安全注意事项
电动执行器/共通注意事项
电动执行器/单独注意事项
磁性开关/共通注意事项
磁性开关·磁性开关的安装
特长
扩展品
简易选型程序
特定开发品信息
环保认证(RoHS)
CE,UKCA/UL 对应表
系统构成图
规格 | 系列 | 轴承 | 行程 (mm) | 搬运 重量 (kg) | 速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25M | 滑动 轴承 | 100~1000 | 3 | 最大 500 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LEL25L | 滚珠 衬套 轴承 | 100~1000 | 5 | 最大 1000 |