产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 环境

环境

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW

    ・无杆型产品实现防尘・防滴(相当于IP65※1)。
     新开发特殊耐磨密封带。
     在底面安装特殊耐磨密封带,可以减少灰尘和水从内部浸入。
    ・搭载免电池 绝对增量型编码器。
     电源复位后,可从停止位置重新启动
     减少维护(无需管理・更换电池)
    ・可搬运重量:最大65kg
    ・行程:最大1200mm(尺寸40)
     ※1 关于本产品相当于IP65
      本产品的电机部分具有相当于IP65的防尘・防滴性能。
      由于执行器上有开口,因此不能保证执行器本体的防护等级为IP65。
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW16E50〜500MAX.15MAX.7005,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW25E50〜800MAX.30MAX.7506,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW32E50〜1000MAX.50MAX.8508,16,24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW40E150〜1200MAX.65MAX.80010,20,30

免电池 绝对增量型编码器
电动执行器/出杆型防尘、防滴(相当于IP65/IP67)规格 LEY-X8

    ・防护等级:相当于IP65※/IP67
     ※也进行了IP65的实验
    ・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY25-X830~400最大452最大4003、6、12
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY32-X830~500最大707最大4004、8、16
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEY40-X830~500最大1058最大4004、8、16

电动执行器/出杆型 防尘、防滴(相当于IP65/IP67) LEY-X7

    ・防护等级:相当于IP65/IP67
    ・最大可对应行程:500mm※
     ※尺寸32、40的场合
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY25-X730~400最大452最大3003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY32-X730~500最大707最大3004,8,16
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY40-X730~500最大1058最大3004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEY25A-X730~400最大130最大3003,6,12

电动执行器/出杆型 防尘、防滴规格(相当于IP65) LEY-X5

    ・防护等级:相当于IP65
    ・最大可对应500mm行程※
规格型号行程
(mm)
推压力
(N)
速度
(mm/s)
丝杆导程
(mm)
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY25-X530~400最大452最大4003,6,12
步进电机
(带编码器 DC24V)
LEY32-X530~500最大707最大4004,8,16
伺服电机
(DC24V)
LEY25A-X530~400最大130最大4003,6,12
AC伺服电机LEY25S-X530~400最大485最大9003,6,12
AC伺服电机LEY32S-X530~500最大588最大12005,10,20
AC伺服电机LEY63□□□-□P100~800最大1910最大10005,10,20
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY25DS-X530~400最大485最大9003,6,12
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY32DS-X530~500最大736最大10004,8,16
AC伺服电机
(电机直线设置)
LEY63D□□-□P100~800最大1910最大10005,10,20

电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS

    洁净系列


    LEFS系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
    ・最大可搬运质量:60kg
    ・重复定位精度:±0.02mm

    LEFS系列 AC伺服电机
    ・高输出电机(100W/200W/400W)。
    ・高速搬运能力提高。
    ・高加减速度(20,000mm/S2)。
    ・脉冲输入型。
    ・配有绝对值型编码器。
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・有无电机规格 点此查看详情
规格系列行程
(mm)
课搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹
导程
(mm)
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS1650~
500
最大14最大5005,10
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS2550~
600
最大25最大5006,12
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS3250~
800
最大45最大5008,16
步进电机
(带编码器DC24V)
11-LEFS40150~
1000
最大55最大50010,20
伺服电机
(DC24V)
11-LEFS16A50~
500
最大10最大5005,10
伺服电机
(DC24V)
11-LEFS25A50~
600
最大18最大5006,12
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS25S50~
600
最大20最大9006,12
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS32S50~
800
最大45最大10008,16
AC伺服电机
(100W/200W/400W)
11-LEFS40S150~
1000
最大60最大100010,20

电动执行器/LEF用导轨 11-LEFG

    洁净系列


    ・配有用于支撑大外伸量工件的支撑导轨。
    ・与LEF系列/主体部的外形尺寸相同,易于设置,可减少安装工时。
    ・标配有密封带,可防止润滑脂飞散及外部异物混入。
驱动方式型号行程
(mm)
滚珠丝杠驱动/S11-LEFG16-S50~500
滚珠丝杠驱动/S11-LEFG25-S50~600
滚珠丝杠驱动/S11-LEFG32-S50~800
滚珠丝杠驱动/S11-LEFG40-S150~1000

电动执行器/高刚性滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEJS

    洁净系列


    ・薄型低重心:高度尺寸 约减小36%(减小32mm)。
    ・最大可搬运质量:85kg。
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・最大加减速度:20000mm/S2
    ・洁净规格。
    ・有无电机规格 点此查看详情
规格系列行程
(mm)
可搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹
导程
(mm)
AC伺服电机11-LEJS40200~
1200
最大
55
最大
1200
8,16
AC伺服电机11-LEJS63300~
1500
最大
85
最大
1200
10,20

电动执行器 25A-

系列型号规格
电动执行器25A-LEFS滑块型/步进电机、伺服电机——JXC□/LEC□
电动执行器25A-LEFS滑块型/AC伺服电机——LECS□
电动执行器25A-LEFS滑块型/AC伺服电机——LECY□
电动执行器25A-LEJS高刚性滑块型/AC伺服电机——LECS□
电动执行器25A-LEJS高刚性滑块型/AC伺服电机——LECY□
电动执行器25A-LEY出杆型/步进电机、伺服电机——JXC□/LEC□
电动执行器25A-LEY出杆型/AC伺服电机——LECS□
电动执行器25A-LEY出杆型/AC伺服电机——LECY□

Go Top