滑台
电动滑台/薄型 LES
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-008-LES-c.jpg)
-
・薄型:与LESH比较,工件安装面高度:最大减少12%
・垂直可搬运重量:最多提高50%。
・轻量:最大减轻29%。
・最大压触推力:180N。
・重复定位精度:±0.05mm。
・可缩短工作节拍时间。
最大加减速度:5,000mm/S2。
最大速度:400mm/s。
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量(kg) 水平 | 可搬运 重量(kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LES8□ | 30,50,75 | 最大1 | 最大0.5 | 最大400 | 4 ,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES16□ | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LES25□ | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大5 | 最大400 | 8、16 |
伺服电机 (DC24V) | LES8□A | 30,50,75 | 最大1 | 最大1 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LES16□A | 30,50,75,100 | 最大3 | 最大3 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LES25□A | 30,50,75,100,125,150 | 最大5 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
电动滑台/高刚性型 LESH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-009-LESH-c.jpg)
-
・设定简单:设定位置和速度2项即可
控制器根据执行器规格设定后出厂执行器、控制器配套销售)
・导轨和滑台一体化
采用循环式直线导轨,实现高刚性、高精度
・可缩短工作节拍时间
最大加减速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大压触推力:180N
・重复定位精度:±0.05mm
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运 重量 (kg) 水平 | 可搬运 重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杠 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH8□ | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH16□ | 50,100 | 最大8 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | LESH25□ | 50,100,150 | 最大12 | 最大4 | 最大400 | 8,16 |
伺服电机 (DC24V) | LESH8□A | 50,75 | 最大2 | 最大0.5 | 最大400 | 4,8 |
伺服电机 (DC24V) | LESH16□A | 50,100 | 最大5 | 最大2 | 最大400 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | LESH25□A | 50,100,150 | 最大6 | 最大2.5 | 最大400 | 8,16 |
免电池 电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH
-
・采用滚珠丝杠驱动
重复定位精度±0.01mm
・空转行程:0.1mm以下
・垂直可搬运重量提高:5倍以上
・备有无电机规格
可与惯用的电机·驱动器组合使用
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运重量 (kg) 水平 | 可搬运重量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 丝杆导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH8 | 50、75 | 最大2 | 最大6 | 最大400 | 2.5、5、10 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
免电池 绝对增量型编码器 (步进电机DC24V) | LESYH25 | 50、100、150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20 |
AC伺服电机 | LESYH16 | 50、100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6、12 |
AC伺服电机 | LESYH25 | 50、100 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 10、20(折返) 8、16(直线安装) |
高精度型电动滑台 LESYH-X171
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-LESYH.jpg)
-
・采用滚珠丝杠驱动
重复定位精度:±0.01mm
・空转行程:0.1mm以下
・垂直可搬运质量提升:5倍以上
・可对应无电池绝对增量型编码器
※LESYH-X171已于2023年10月停产。
请选择LESYH。
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬运质量 (kg) 水平 | 可搬运质量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | 螺纹导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器 DC24V) | LESYH16-X171 | 50,100 | 最大8 | 最大12 | 最大400 | 6,12 |
步进电机 (带编码器 DC24V) | LESYH25-X171 | 50,100,150 | 最大12 | 最大20 | 最大400 | 8,16 |