产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 省配线现场总线系统(串行传送系统)

省配线现场总线系统(串行传送系统)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

串行传送系统 EX600

    对应输入、输出

    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。

    ※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
     请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet POWERLINK(订制规格)
Modbus TCP(订制规格)
CC-Link IE Field(订制规格)
SY3000,5000,7000(插入式)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

串行传送系统 EX260

    对应输出
    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。

    ・IP67
    ・对应RJ45通信接口(X205)
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX260IP67DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
PROFINET
EtherCAT®
EtherNet/IP™
Ethernet POWERLINK
IO-Link(仅SY,JSY,VQC)
PROFIsafe(仅SY,JSY,VQC)
SY3000,5000,7000(插入式)
JSY1000,3000,5000
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

现场总线元件 EX245

    ・对应输入、输出功能
    ・推拉式接头
     符合AIDA规格
     SCRJ接头、RJ45接头
    ・对应节能功能 PROFIenergy
    ・共享设备功能
    ・对应PROFIsafe
    ・对应IO-Link
    ・对应System Redundancy S2
系列防护等级通信协议适合的阀
EX245IP65PROFINET
PROFIsafe
JSY3000、5000(插入型)
SY3000、5000(插入型)
VQC2000、4000

现场总线元件 EX245

    ・对应输入/输出
    ・符合AIDA规格
     ※「德国汽车制造自动化倡议书」的简称
    ・对应推拉接头
     可快速拆装
     削减配线工时
    ・模块可灵活组合

    ※EX245-SPN1/SPN2将于2023年10月停产。
     请选择EX245-SPN1A/SPN2A。
系列防护等级通信协议适合的阀
EX245IP65PROFINET
INTERBUS(订制规格)
PROFIBUS DP(订制规格)
SY3000,5000,7000(插入型)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000

串行传输系统 EX250

    对应输入、输出

    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX250IP67DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IP™
AS-Interface
CANopen
SY3000,5000,7000(插入式)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

串行传输系统 EX500

    对应输入、输出,网关型

    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。

    ※EX500-GDN1系列于2021年3月停止生产。
     请选择EX260-SDN、EX600-SDN。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX500IP67PROFINET
EtherNet/IP™
SY3000,5000,7000(插入式)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

串行传输系统 EX510

    对应输入、输出,网关方式

    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX510IP20DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IP™(订制规格)
PROFINET(订制规格)
SJ2000,3000
SY3000,5000,7000(插入式)
SY3000,5000,7000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
SZ3000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

串行传输系统 EX120/121/122/123/124/126/140/180

    对应输出
    ※不同系列适用协议不同。
     详情请参照各系列的样本。

    ※NKE(株)的省配线H系统已于2021年2月停产。
     请考虑更换为其他网络。
系列防护等级通信协议※适用的阀
EX120IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配线系统
S-LINK V(订制规格)
SY3000,5000,7000(插入式)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配线系统
S-LINK V(订制规格)
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配线系统
S-LINK V(订制规格)
SY3000,5000
EX123IP65NKE省配线系统VQ2000,4000,5000
EX124IP65CC-Link
CompoBus/S
DeviceNet™(订制规格)
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(插入式)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
EX140IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoBus/S
NKE省配线系统
SQ1000,2000
SZ3000
EX180IP20DeviceNet™
CC-Link
EtherCAT®(订制规格)
AnyWireASLINK(订制规格)
SY3000,5000,7000
SJ2000,3000
S0700

M8/M12接头 PCA/EX9/EX500

    ・通信线缆/接头:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、EtherNet/IP™、PROFINET、EtherCAT🄬、Ethernet POWERLINK
    ・符合IEC61076-2-101、符合IEC60947-5-2。
    ・IP67(IEC60529)
    ・组合式接头:无需专业工具,缩短作业时间。
    ・SPEEDCON:插入后回转半圈即可。
系列
PCA
EX9
EX500

无线通信系统 EXW1/EX600-W

    ・小型 EXW1系列追加模拟输入[New]
    ・抗干扰性
     在2.4GHz ISM电波频率范围内使用
     采用最快每2ms电波自动跳频技术
    ・无需通信电缆
     削减配线工时·空间·成本
     降低断线风险
    ・实现工厂自动化环境下,通信的稳定性
    ・小型・轻量(EXW1)
     体积:约削减81%、重量:约削减79%
    ・可模块式连接(EX600-W)



     ▶对应IO-Link的元件
系列防护等级通信协议适合阀
EXW1IP20/IP67DeviceNet®
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®
PROFINET
OPC UA
JSY1000,3000,5000
EX600-W相当于IP67EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(插入型)
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
VQC1000,2000,4000,5000

电源模块 EX9-PE1-X15/X22/X23/X24

    ・最多4种电源模块,可为8系统单独供给电源
     同一集装板上,可分区域进行独立电源控制
     可削减安装空间
    ・最大输出点数:32点
    ・对应IP67(集装板整体)
系列适合阀
EX9-PE1-X15/X22/X23/X24JSY、SY、VQC、S0700、SV

无线通信系统小型远程控制器 EX600-W

    ・可用于以前型号的无线系统
    ・小型、轻量化
     面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
     体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
     质量:约减轻87%※(130g←965g)
     ※e-CON型
      (与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
    ・扩展品
     e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件



     ▶无线系统 Base
     ▶对应IO-Link设备
系列防护等级通信协议适用的阀
EX600-We-CON型:IP20
直接出线式:IP67
对应IO-Link设备:IP67
SMC的协议调频(FHSS方式)