产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 其他 对应RS485的元件

温控器/标准型 HRS100/150

    ・无需加热器,也可通过冷冻回路的排热作用加热循环液
    ・电源可对应欧洲、亚洲、大洋洲、北美、中南美规格
    ・静音设计:70dB(A)
    ・室外设置:IPX4
    ・小型・省空间

    ※提供样机试用服务
     请与最近的营业所联系。

     营业所一览
  • 2D CAD
    查看 2D CAD
  • 温控器/标准型 HRS100/150
    说明书
    系列 冷却能力 查看搜索结果
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hz时)
    查看搜索结果
系列设定温度
范围
冷却能力温度
稳定性
冷却方式循环液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hz时)
±1.0℃风冷冷冻式
水冷冷冻式
清水
脱离子水(纯水)
乙二醇水溶液(15%)

Go Top