产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
串行传送系统 EX600
-
对应输入、输出
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link 对应EtherNet/IP™ IO-Link单元 对应EtherCAT IO-Link单元 PROFINET 对应PROFINET IO-Link单元 MRP(PROFINET)(订制规格) Ethernet POWERLINK(订制规格) Modbus TCP(订制规格) CC-Link IE Field(订制规格) EtherNet/IP™ IO-Link主站单元(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
串行传送系统 EX260
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link PROFINET EtherCAT® EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(仅SY,JSY,VQC) PROFIsafe(仅SY,JSY,VQC) | SY3000,5000,7000(插入式) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
现场总线元件 EX245
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-EX245.jpg)
-
・对应输入/输出
・符合AIDA规格※
※「德国汽车制造自动化倡议书」的简称
・对应推拉接头
可快速拆装
削减配线工时
・模块可灵活组合
※EX245-SPN1/SPN2将于2023年10月停产。
请选择EX245-SPN1A/SPN2A。
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合的阀 |
---|---|---|---|
EX245 | IP65 | PROFINET INTERBUS(订制规格) PROFIBUS DP(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入型) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
串行传输系统 EX500
-
对应输入、输出,网关型
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX500-GDN1系列于2021年3月停止生产。
请选择EX260-SDN、EX600-SDN。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX500 | IP67 | PROFINET EtherNet/IP™ | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
串行传输系统 EX510
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-EX510.jpg)
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™(订制规格) PROFINET(订制规格) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(插入式) SY3000,5000,7000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
串行传输系统 EX250
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-EX250.jpg)
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX250 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™ AS-Interface CANopen | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
对应现场总线的网关(GW)单元 LEC-G
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-017-LEC-G.jpg)
-
・可对应电动执行器/LE□的现场总线。
・现场总线网络与LEC串行通信的转换单元。
・对应2种动作方法。
步信息输入、数值输入。
・可通过PLC确认位置、速度等数值。
训练 | 适合现场总线 | 电源电压 | 适合控制器 |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6系列 LECA6系列 |
电气比例阀 ITV
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-075-ITV.jpg)
-
・对空气压力进行与电气信号成比例的无级控制
・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
・线性型:±1%以内(F.S.)
・迟滞:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | 内置快换管接头 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
电子式真空比例阀 ITV
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-076-ITV.jpg)
系列 | 接管口径 | 设定压力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | φ4,φ5/32 内置快换管接头 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |