带锁气缸
带锁气缸 CNG/CDNG

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CNG | 单杆双作用 | 20,25,32,40 | 弹簧锁紧 |
带锁气缸 MWB/MDWB
-
・只能使用六角扳手解锁、保持
易于安装到装置上
・采用分离构造,维护简单
・保持力15%
・高停止精度 ±1mm 以下
・全长最多缩短 18mm
・带开锁指示(-X3030)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 | 适合杆径(mm) | 锁紧保持力 最大静负载 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | MWB | 单杆双作用 | 32,40,50,63、80、100 | 排气锁紧 | - | - |
标准型 | MWBW | 双杆双作用 | 32,40,50,63、80、100 | 排气锁紧 | - | - |
- | MWB-UT | - | - | - | 12、16、20、25、30 | 630~6080 |
带锁气缸 MNB/MDNB

-
・适合中间停止、紧急停止、防落下的带锁气缸
(双向锁紧)
・磁性开关(MDNB系列:MDNB、MDNBW)
※MNB/MDNB系列已于2022年10月停产。
请选择MWB/MDWB系列。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | MNB | 单杆双作用 | 32,40,50,63 80,100 | 弹簧锁紧 |
标准型 | MNBW | 双杆双作用 | 32,40,50,63 80,100 | 弹簧锁紧 |
带锁气缸 CNA2/CDNA2

-
・适合中间停止、紧急停止、防落下的带锁气缸。
(双向锁紧)
・可安装耐强磁的2色显示式无触点磁性开关D-P3DW□系列。
・带磁性开关(CDNA2系列:CDNA2,CDNA2W)。
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CNA2 | 单杆双作用 | 40,50,63 80,100 | 弹簧锁紧 |
标准型 | CNA2W | 双杆双作用 | 40,50,63 80,100 | 弹簧锁紧 |
带锁气缸 CNS/CDNS

形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CNS | 单杆双作用 | 125,140,160 | 弹簧锁紧 |
带锁气缸 CLS/CDLS

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CLS | 单杆双作用 | 125,140,160 180,200,250 | 弹簧锁紧 |
薄型带锁气缸 CLQ/CDLQ

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | CLQ | 单杆双作用 | 20,25,32,40 50,63,80,100 | 弹簧锁紧 |
带气缓冲的薄型带锁气缸 RLQ/RDLQ

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | RLQ | 单杆双作用 | 32,40,50,63 | 弹簧锁紧 |
平板式带锁气缸 MLU/MDLU

型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|
标准型 | MLU | 单杆双作用 | 25,32,40,50 | 弹簧锁紧 |
薄型导杆式带锁气缸 MLGP-Z
-
・全行程、任何位置都可停止
防止压力降低、残压排气时的落下
・由于导杆缩短、板厚变更、重量最大减轻17%
・导杆 最大缩短22mm(与以前产品MLGPM比较)
・2面均可直接安装小型磁性开关、耐强磁场磁性开关
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) | 锁紧机构 |
---|---|---|---|---|---|
标准型 | 滑动轴承型 | MLGPM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 50,63,80,100 | 弹簧锁紧 |
标准型 | 滚珠衬套轴承型 | MLGPL | 单杆双作用 | 20,25,32,40 50,63,80,100 | 弹簧锁紧 |
带制动的机械接合式高精度无杆缸 ML1C

导轨形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
凸轮随动导轨型 | ML1C | 双作用 | 25,32,40 |
带端锁的气缸

-
行程末端位置的防落下功能
・行程末端位置一旦出现排气则锁定。
・不需要单独为锁定功能进行额外配管
名称 | 系列 | 缸筒内径 | 锁位置 |
---|---|---|---|
气缸 | CBJ2 | ø16 | 两端 |
气缸 | CBM2 | ø20~ø40 | 两端 |
气缸 | CBG1 | ø20~ø100 | 两端 |
气缸 | MBB | ø32~ø100 | 两端 |
气缸 | CBA2 | ø40~ø100 | 两端 |
薄型气缸 | CBQ2 | ø20~ø100 | 两端 |
机械接合式无杆缸 | MY1H-Z | ø25~ø40 | 两端 |
机械接合式无杆缸 | MY1H | ø16, ø20 | 两端 |
气动滑台 | MXS | ø8~ø25 | 缩回端 |
气动滑台 | MXQ□ | ø6~ø25 | 缩回端 |
气动滑台 | MXQ | ø8~ø25 | 缩回端 |
高精度气缸 | MTS | ø12~ø40 | 缩回端 |
带导杆的薄型气缸 | MGP | ø20~ø100 | 两端 |
带导杆的气缸 | MGG | ø20~ø100 | 两端 |
防回转的倍力气缸 | MGZ | ø40~ø63 | 伸出端 |
滑动单元 | CXW | ø10~ø32 | 一端 |
双联气缸 | CXS | ø6~ø32 | 缩回端 |