标准型气缸(圆形)
气缸 CJ1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-001-CJ1.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ1 | 单杆双作用 | 4 |
标准型 | CJ1 | 单作用(弹簧压回) | 2.5,4 |
针型气缸 CJP
-
・全长缩短的短行程小型气缸
安装空间大幅减小
可实现装备的小型化
・追加了杆端帽可以和气缸一起订购的型号
・可安装快换接头(面板安装型)
・对应杆端形状(-XA□)变更(简易非标品)
・新增缸径16mm(由以前15mm产品衍变)
规格、外形尺寸与以前产品相同
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJPB-Z | 单作用(面板安装型) | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPS-Z | 单作用(埋入型) | 4,6,10,16 |
针型气缸 CJP2/CDJP2/CJP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-002-CJP2-CDJP2-CJP.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJP2 | 单杆双作用 | 4,6,10,16 |
标准型 | CJPB | 单作用(面板安装) | 4,6,10,15 |
标准型 | CJPS | 单作用(埋入式) | 4,6,10,15 |
气缸 CJ2/CDJ2
-
・追加安装支件:两侧脚座和无杆侧法兰 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易。
・设有磁性开关导轨安装型型号。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间)
・带磁性开关(CDJ2-Z系列:CDJ2、CDJ2W、CDJ2K、CDJ2Z、CDJ2ZW、CDJ2RA、CDJ2RK)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-Z | 单杆双作用 | 6,10,16 |
标准型 | CJ2-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 6,10,16 |
标准型 | CJ2W-Z | 双杆双作用 | 6,10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 | CJ2K-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2Z-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
速度控制阀 内置型 | CJ2ZW-Z | 双杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
直接安装型 | CJ2RA-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单杆双作用 | 10,16 |
杆不回转型 直接安装型 | CJ2RK-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 10,16 |
端锁气缸 | CBJ2 | 单杆双作用 | 16 |
长寿命气缸 CJ2-XB24
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
长寿命 | CJ2-XB24 | 单杆双作用 | 6、10、16 |
气缸 CJ2紧凑型 CJ2-X3175
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-CJ2-X3175.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CJ2-X3175 | 单杆双作用 | 10,16 |
气缸 JCM/JCDM
-
・追加脚座型、法兰型
・全长缩短 最多97mm
・质量最多减少54%(0.69kg→0.32kg)
・有多种缸盖形状可选。
・通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8
・杆前端安装形式可选
・带磁性开关(JCDM系列:JCDM)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CM2
-
・杆端安装件中带关节轴承已标准化
・可与以前产品安装互换
・种类丰富的安装支件
可根据设置情况选择合适的安装连接方式
安装自由度高
・追加带杆端安装件、摆动底座的型号
无需单独订购气缸对应的安装件
・磁性开关位置易于微调
・平端型使全长缩短
・带磁性开关(CDM2-Z1)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z1 | 单杆双作用 | 20、25、32、40 |
长寿命气缸 CM2-XB24
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/CM2-XB24.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-XB24 | 单杆双作用 | 20、25、32、40 |
气缸 CM2/CDM2
-
・杆端形状内螺纹标准化 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易。
・设有单耳环型、耳轴型用摆动底座。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(CDM2-Z系列:CDM2, CDM2W, CDM2K, CDM2KW,
CDM2R, CDM2RK, CDM2□P, CDBM2)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸 径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集中配管型 | CM2□P | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸/短型 CM3/CDM3
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-007-CM3-CDM3.jpg)
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸 CG1/CDG1
-
・配管自由度提高
可在间隔90度(4个方向)的位置配管(订制规格:XC3)
・杆端连接件中带关节轴承已标准化
・与以前产品可安装互换
・丰富的安装件可选项
・追加带杆端连接件、摆动底座的型号
不必再分别订购气缸和安装件
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z1 | 单杆双作用 | 20、25、32、40、50、63、80、100 |
气缸 CG1/CDG1
-
・杆端形状内螺纹标准化 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易 。
・基本型中追加无耳轴安装用螺孔的形状 。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(CDG1-Z系列:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,
CDG1R,CDG1KR,CDBG1)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
气缸/短小型 CG3/CDG3
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-010-CG3-CDG3.jpg)
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG3 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
协作机器人专用气爪/长行程型 RMHF2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/RMHF2+.jpg)
-
・将气爪及其驱动元件集成为1个单元
仅需连接1根供气管和1根电气配线即可工作
内置电磁阀、带消音器节流阀、磁性开关、管接头等
・对应12家公司的协作机器人
UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC,
YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN’S ROBOT, KUKA,
DOOSAN ROBOTICS,SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
・标配有手动更换机构
简单操作,即可更换工具,可减少工时
・空气消耗量最多减少80%
・64mm的长行程可对应各种工件
・高度尺寸减小约35%(与标准型相比)
・可安装执行器位置传感器
系列 | 爪数 | 外径夹持力(N) | 内径夹持力(N) | 开闭行程(两侧)(mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |