- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
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
气缸 CM2/CDM2

-
・杆端形状内螺纹标准化 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易。
・设有单耳环型、耳轴型用摆动底座。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(CDM2-Z系列:CDM2, CDM2W, CDM2K, CDM2KW,
CDM2R, CDM2RK, CDM2□P, CDBM2)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸 径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CM2-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 20,25,32,40 |
标准型 | CM2W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2K-Z | 单作用(弹簧压回·压出) | 20,25,32,40 |
杆不回转型 | CM2KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40 |
直接安装型 | CM2R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
杆不回转型 直接安装型 | CM2RK-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
集中配管型 | CM2□P | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
带端锁 | CBM2 | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |