产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 夹紧气缸

夹紧缸 CK□1

    ・缸筒全长缩短7mm(CKP1□40)。
    ・通过螺纹调节速度,操作简便。
    ・速度控制阀不会从缸筒范围内探出。
    ・可从3个方向安装耐强磁磁性开关。
     D-P3DW型、D-P4DW型(CKG1)
     D-P79WSE型、D-P74L/Z型
    ・可对应弧焊用耐喷溅气缸(-XC88/-XC89/-XC91)(仅CKG1)。

    ∗ CK1□-Z 系列将于2025年2月停产。
     请选择 CK1□-Z1 系列 ▶请点击这里
种类系列动作方式耳环宽度(mm)缸筒内径(mm)
标准型CK1双作用16.5,19.540,50,63
内置标准磁石
(带耐强磁的磁性开关)
CKG1双作用16.5,19.540,50,63
内置强力磁石
(带耐强磁的磁性开关)
CKP1双作用16.5,19.540,50,63

Go Top