气缸 CG1/CDG1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-CG1-Z.jpg)
-
・杆端形状内螺纹标准化 。
・磁性开关操作性提高、位置调整容易 。
・基本型中追加无耳轴安装用螺孔的形状 。
・设有带杆端安装件、摆动底座安装件的型号
(省去了分别订购气缸和安装件的时间) 。
・带磁性开关(CDG1-Z系列:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,
CDG1R,CDG1KR,CDBG1)。
形式 | 系列 | 动作方式 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | CG1-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
标准型 | CG1-Z | 单作用(伸出、缩回) | 20,25,32,40 |
标准型 | CG1W-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
杆不回转型 | CG1K-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
杆不回转型 | CG1KW-Z | 双杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装型 | CG1R-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安装 杆不回转型 | CG1KR-Z | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端锁气缸 | CBG1 | 单杆双作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |