产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 三联件F.R.L.
模块式F.R.L.组合元件 AC-A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-AC-A.jpg)
-
・作业性提高。
因滤芯和杯体一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行。
・节能减压阀 压力降量:最大改善50% 。
・削减维护空间 最大减少46% 。
・提高目视确认性&安全性,
用透明杯体保护罩包覆杯体。
・附件
隔板:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
带托架的隔板:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
※AC-A将于2025年3月停产。
请选择AC-D。
组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・减压阀・ 油雾器 | AC10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
过滤减压阀・ 油雾器 | AC10A~40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
空气过滤器・减压阀 | AC10B~40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
空气过滤器・油雾分离器・ 减压阀 | AC20C~40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
过滤减压阀・ 油雾分离器 | AC20D~40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |