夹紧气缸
回转夹紧缸 MK
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | MK | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
回转夹紧缸 MK2T
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
双导向槽型 | MK2T | 双作用 | 20,25,32,40,50,63 |
夹紧缸 CK□1
-
・质量:减小7%(1.96 kg→1.82kg)
・3种耳环宽度:12.5mm、16.5mm、19.5mm
可根据用途选择。
・与现行的CK1系列安装尺寸相同
・磁性开关安装杆、配管通口:可安装于3个方向
・可安装多种磁性开关
耐强磁的磁性开关、标准型磁性开关
种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽(mm) | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准磁石型 | CKG1□-Z1 | 双作用 | 12、16.5、19.5 | 40、50、63 |
无磁石 | CK1□-Z1 | 双作用 | 12、16.5、19.5 | 40、50、63 |
强力磁石型 | CKP1□-Z1 | 双作用 | 12、16.5、19.5 | 40、50、63 |
夹紧缸 CK□1
-
・缸筒全长缩短7mm(CKP1□40)。
・通过螺纹调节速度,操作简便。
・速度控制阀不会从缸筒范围内探出。
・可从3个方向安装耐强磁磁性开关。
D-P3DW型、D-P4DW型(CKG1)
D-P79WSE型、D-P74L/Z型
・可对应弧焊用耐喷溅气缸(-XC88/-XC89/-XC91)(仅CKG1)。
种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 | CK1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
内置标准磁石 (带耐强磁的磁性开关) | CKG1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
内置强力磁石 (带耐强磁的磁性开关) | CKP1 | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
带锁夹紧缸 CLK2
种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
内置标准磁石 | CLK2G | 双作用 | 12,16.5,19.5 | 32,40,50,63 |
内置强力磁石 | CLK2P | 双作用 | 16.5,19.5 | 40,50,63 |
夹紧缸/小型 C(L)KG/C(L)KP-X2095
-
・小至ø25缸径。
质量:380g、全长:186.7mm
(ø25-50行程,无速度控制阀和磁性开关时)
・质量最多减小48%,全长缩短18%。
种类 | 系列 | 动作方式 | 耳环宽度(mm) | 缸筒内经(mm) |
---|---|---|---|---|
标准型 (内置标准磁石) | CKG-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
标准型 (内置强力磁石) | CKP-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
带锁 (内置标准磁石) | CLKG-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
带锁 (内置强力磁石) | CLKP-X2095 | 双作用 | 9,12 | 25,32,40 |
销钉夹紧缸 C(L)KQG/C(L)KQP
种类 | 系列 | 导向槽形状 | 缸筒内径 (mm) |
---|---|---|---|
标准型 (内置标准磁石) | CKQG | 圆形 菱形 | 50 |
标准型 (内置强力磁石) | CKQP | 圆形 菱形 | 50 |
带锁 (内置标准磁石) | CLKQG | 圆形 菱形 | 50 |
带锁 (内置强力磁石) | CLKQP | 圆形 菱形 | 50 |
销钉夹紧缸 高硬度导向销型 C(L)KQ□D-X3256
-
・导向销材质硬度提高30%
・采用对应高强度材质的工件的高硬度导向销
・与现有产品(C(L)KQ□50)在规格、安装、外形尺寸上具有互换性
・与现有产品的导向销在安装上具有互换性
种类 | 系列 | 导向销形状 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 (内置标准磁石) | CKQGD□50□-X3256 | 圆形 | 50 |
标准型 (内置强力磁石) | CKQPD□50□-X3256 | 圆形 | 50 |
带锁 (内置标准磁石) | CLKQGD□50□-X3256 | 圆形 | 50 |
带锁 (内置强力磁石) | CLKQPD□50□-X3256 | 圆形 | 50 |
紧凑型销钉夹紧缸 C(L)KQG32-X3036
-
・轻量:重量减小41%(900g→530g)
・体积小
全长:缩短41.5mm(183mm→141.5mm)
主体宽度:缩短4mm(50mm→46mm)
・带有紧急停止时防止工件下落的锁紧机构
・导向销的形状可用于孔径为ø8~ø20的工件
・臂容易更换
种类 | 系列 | 导向销形状 | 缸筒内径 |
---|---|---|---|
紧凑型无锁 | CKQG32-X3036 | 圆形菱形 | 32 |
紧凑型带锁 | CLKQG32-X3036 | 圆形菱形 | 32 |
销钉夹紧缸 C(L)KQG32/C(L)KU32
-
・夹紧位置高度可选:30mm、100mm
・扁平型气缸,主体宽度29mm。
・全型号均带锁。
・可带小型标准磁性开关。
・新追加了工件孔径ø9、ø11、ø13用的导向销钉及菱形导向销钉(ø10以上)。
种类 | 系列 | 导向销钉 形状 | 缸筒 内径 (mm) |
---|---|---|---|
薄型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CKQG32-X2081/X2082 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁薄型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CLKQG32-X2081/X2082 | 圆形 菱形 | 32 |
扁平型气缸 耐强磁磁性开关 小型磁性开关 安装型 | CKU32-X2321/X2322 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁扁平型气缸 耐强磁磁性开关 小型磁性开关 安装型 | CLKU32-X2321/X2322 | 圆形 菱形 | 32 |
扁平型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CKU32-X2091/X2092 | 圆形 菱形 | 32 |
带锁扁平型气缸 耐强磁磁性开关 安装型 | CLKU32-X2091/X2092 | 圆形 菱形 | 32 |
销钉夹紧缸 横型紧凑型 C(L)KQ32-X3445
-
・横型紧凑型
・小型:全长缩短 94mm(183mm→89mm)※
・轻量:重量缩短 38%(900g→560g)※
※与现有产品 CKQG32-X2081:LOW型/无锁相比
・设定紧急停止时防止工件落下的带锁机构
・可选择夹紧臂位置和通口位置
・可从2个方向安装
种类 | 系列 | 导向销形状 | 缸径(mm) |
---|---|---|---|
横型紧凑型 无锁 | CKQ32-X3445 | 圆型 菱型 | 32 |
横型紧凑型 带锁 | CLKQ32-X3445 | 圆型 菱型 | 32 |
扁平型销钉缸 C(L)KU32-X2359A
种类 | 系列 | 导向销钉 形状 | 缸筒 内径 (mm) |
---|---|---|---|
扁平型销钉缸 耐强磁 磁性开关安装型 | CKU32-X2359A | 圆形 菱形 | 32 |
带锁的扁平型销钉缸 耐强磁 磁性开关安装型 | CLKU32-X2359A | 圆形 菱形 | 32 |
小型夹紧缸 CKZM16-X2800/X2900
-
・体积小 宽20mm,重量轻 质量250g
・最大夹紧力 200N,最大保持力 300N
・平滑的夹紧特性。
工件厚度大至3.5mm时也能保持稳定的夹紧力输出。
・单元化结构,减少了设计组装工时。
夹紧缸上追加了臂组件和安装组件。
系列 | 动作方式 | 臂开度 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZM16-X2800 基本型 | 双作用 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 串联型 | 双作用 | 68º | 16 |
强力夹紧缸/紧凑型 CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
-
・重量轻 质量:580g(ø25、橡胶端盖)
・体积小 宽:34mm、高:192.4mm (ø25、臂开度90º、橡胶端盖)
・夹紧力:1100N (ø32、臂长50mm、0.5MPa时)
・可通过切换开关选择增力和锁紧功能
・耐喷溅
・带有应对焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作用的手柄
・可选择橡胶端盖或金属端盖
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT25-X2797(橡胶端盖) CKZT-X3064(金属端盖) 基本型 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT25-X2798□(橡胶端盖) CKZT-X3174(金属端盖) 带手动操作用手柄 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
CKZT-X3232(橡胶端盖) CKZT-X3229(橡胶端盖) 带手动操作的锁紧规格 | 90º、105º | SENSTRONIC | 25、32 |
强力夹紧缸 CKZT40
-
・轻量、小型
质量:1.6kg
小型:宽 54mm、高 265.9mm
・高夹紧力
夹紧力:1200N(臂长100mm、0.5MPa时)
・肘节机构实现了增力和锁紧功能
・耐焊渣喷溅构造
・带能对应焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作机构(锁紧规格)
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º、45º、60º、75º 、90º 105º、120º、135º | TURCK/P&F | 40 |
强力夹紧缸 CKZ5T
-
・采用新构造,体积减小
全长最多缩短49mm
纵深最多减小17.3mm(具有与现行型号CKZ3T的安装互换性)
・质量最多减小23%
采用铝制主体,大幅轻量化
・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
・手动解锁的操作性提高
・耐火花喷溅构造
铝制主体的全封闭构造
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ5T | 15º、30º、45º、60º、75º、90º、105º、120º、135º | TURCK/P&F | 50、63 |
强力夹紧缸 CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□
-
・开关调节简单,大幅缩短作业工时。
臂开度变更时开关容易调节。
・带金属开关保护罩。
・重量最多削减39%。
・夹紧力大 4000N
・耐喷溅构造。
・有2种顶盖可选。
・可选择带手动操作杆的型号。
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3T-X2734 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3T-X2568□ 带手动操作用手柄 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
强力夹紧缸 CKZT80
-
・高夹紧力:8800N(臂长100mm、0.5MPa时)
・肘节机构实现了增力和锁紧功能
・耐焊渣喷溅构造
・带能对应焊接磁场的接近开关
・可选择带手动操作机构(锁紧规格)
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º、45º、60º、75º 、90º 105º、120º、135º | TURCK/P&F | 80 |
符合NAAMS规格的强力夹紧缸 CKZ5N
-
・采用新构造,实现了小型化
全长最多缩短49mm
纵深最多减小17.3mm(可与现行产品CKZ3N互换安装)
・质量最多减小27%
采用铝制主体,大幅轻量化
・高夹紧力:4000N(ø63、臂长100mm、0.5MPa时)
・手动解锁的操作性提升
・耐火花喷溅构造
采用铝制全封闭主体构造
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ5N | 15º、30º、45º、60º、75º、90º、105º、120º、135º | TURCK/P&F | 50、63 |
符合NAAMS规格的 强力夹紧缸 CKZ3N-X2742A/X2568□
-
・重量最多减小38%。
铝制主体使重量大幅减轻。
也可用于材料装卸机器人。
・开关调节简单,可大幅削减作业工时。
臂开度变更时开关容易调节。
・夹紧力大:4000N
・采用金属制开关盒保护罩(可选项)。
防止开关盒受到意外冲击。
・可选择带手动操作杆的型号。
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ3N-X2742A 基本型 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63 |
CKZ3N-X2568□ 带手动操作用手柄 | 15º,30º,45º, 60º,75º,90º,105º,120º | TURCK/P&F | 50,63 |
强力夹紧缸 CKZT
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZT | 30º,45º,60º,75º ,90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 40,50,63,80 |
强力夹紧缸 CKZ2N
系列 | 臂开度 | 开关 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZ2N | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | TURCK/P&F | 50,63,80 |
瞬时启动型强力夹紧缸 CKZ2N-X2346
系列 | 臂开度 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|
CKZ2N-X2346 | 30º,45º,60º,75º, 90º 105º,120º,135º | 50,63,80 |
车架夹紧缸 WRF100
系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|
WRF100 | 100 | 48 |
车架夹紧缸/平缓特性型 WRF100-X2814,-X2808
-
・平缓的夹紧力特性
最大夹紧力18,000N(使用压力:0.5MPa时)
实现一定的夹紧力
・2种夹紧基准
中心基准 WRF100-X2814
单侧基准 WRF100-X2808
系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|
WRF100-X2814(中心基准) WRF100-X2808(单侧基准) | 100 | 82.5 |
托架锁紧气缸 W-R1/W-R3
系列 | 搬运物质量 | 夹紧力(N) | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
W-R1 | 1000kg以下 | 4430 | 100 |
W-R3 | 3000kg以下 | 4070 | 100 |
其他夹紧缸
名称 | 系列 |
---|---|
扁平型夹紧缸 | M(D)UKA |
夹紧缸 | CKGV |
销钉夹紧缸 (薄型主体) | CKU |