流体控制用2、3通电磁阀
直动型2通电磁阀 VX2/禁油(可选项)
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-001-VX2.jpg)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
先导式2通电磁阀 VXD/禁油(可选项)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
零压差动作先导式2通电磁阀 VXZ/禁油(可选项)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10, φ12, φ3/8" 1/4~1 | 10~25 |
小型直动式2通电磁阀 VDW/禁油(可选项)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2、φ4、φ6、M5、1/8 | φ1~φ3.2 |
干燥空气用先导式2通电磁阀 VQ-X2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-024-VQ.jpg)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |