管接头
金属快换管接头 KQB2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-006-KQB2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQB2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
集装式管接头 KM-X17
插入式管接头 KF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-010-KF-all.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
微型管接头 M
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-011-M-all.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
卡套式管接头 H/DL/L/LL
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-012-H-DL-L-LL.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
方形多管对接式接头 KDM-X17
系列 | 连接管子数 | 尺寸 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
KDM-X17 | 10本、20本 | 公制 | φ3.2、φ4、φ6、φ8 |
KDM-X17 | 10本、20本 | 英制 | φ1/8''、φ5/32''、φ1/4''、φ5/16'' |
SUS316快换管接头 KQG2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-KQG2.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQG2 | 公制 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | 英制 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
快换管接头 不锈钢系列 KQ2-G-X17
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-KQ2G-X17.jpg)
系列 | 尺寸 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KQ2-G-X17 | 公制 | φ4、φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
SUS316嵌入式管接头 KFG2
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-025-KFG2.jpg)
-
・体积小、重量轻。
・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列 | 尺寸 | 管子外径×内径 | 连接螺纹 |
---|---|---|---|
KFG2 | 公制 | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | 英制 | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
微型管接头/SUS316 MS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-026-MS.jpg)
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
MS | φ3.2,φ4,φ6 | M5 |
不锈钢型带单向阀的快插接头 KKA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-027-KKA.jpg)
系列 | 连接螺纹 |
---|---|
KKA | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2 |
吹气用洁净型快换管接头 KP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-KP.jpg)
-
・适合洁净室内吹气系统的快换管接头。
・完全禁油处理(橡胶类部件上有氟涂层)。
・接触液体部分为非金属材质。
・洁净室内进行部件洗净、组装、双重捆包。
・可真空使用(-100kPa)。
系列 | 适合管子外径 | 连接螺纹 |
---|---|---|
KP | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
氟树脂制高级管接头 LQ1
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-030-LQ1-c.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |
氟树脂制高级管接头 LQ3
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-031-LQ3-c.jpg)
系列 | 最高使用压力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ3 | 1.0MPa | 螺母材质PVDF:0~150℃ 螺母材质PFA:0~200℃ |
氟树脂制管子贯通型卡套式接头 LQHB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-046-LQHB.jpg)
-
・管管子定位自由
由于管子可贯通接头主体,可自由设定位置
・可在半导体制造工程方面、用于化学液的压送等
・可对应酸· 碱· 超纯水等化学液
・材质:New PFA(主体、螺母)、PTFE(弹簧夹)
系列 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
LQHB | φ3~φ25 | φ1/8''~φ1'' | 0~200 |