通用速度控制阀
弯头型/万向型 压下锁定式 AS

形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1F~42□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | AS13□1F~43□1F | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带快换管接头的速度控制阀 JAS
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
带刻度的速度控制阀 薄型紧凑型 JAS-S
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2、φ4、φ6 | φ1/8''、φ5/32''、φ1/4'' |
带刻度指示的速度控制阀 AS-FS

形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1FS〜42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
万向型 | AS13□1FS〜43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~1/2'' |
弯头型/万向型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1F~42□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | AS13□1F~43□1F | M3~1/2 | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
固定节流型 | AS1201F~22□1F-X250 | M3~1/4 | φ4,φ6 | - |
金属手柄规格 | AS□2□1F-X242-J | M5~1/2 | φ4~φ12 | - |
插入型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
弯头 | AS10□0P~ AS30□0P | φ4~φ10 | φ4~φ10 |
直通型 AS

类型 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 | AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
直通型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 | AS1002F~AS4002F | - | φ2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA
类型 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 | AS1002FS-□A~AS4002FS-□A | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
带刻度指示的速度控制阀/直通型 AS-FS

形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通型 | AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
直通型/面板安装型 AS
形式 | 系列 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|
面板安装型 | AS□□□1F-3 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
集中配管型 | AS-DPP00092/00093 | φ4,φ6 | - |
Uni-弯头型/万向型压下锁定式 AS

形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 Uni螺纹规格 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
万向型 Uni螺纹规格 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
带Uni-刻度指示的速度控制阀 AS-FS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
弯头型 Uni螺纹规格 | AS22□1FS〜42□1FS | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |
带Uni-带快换管接头的速度控制阀 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
Uni-快换管接头 | AS□□□1F-U□ | 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
压下锁定式带快换接头的双向速度控制阀 ASD-A

形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
双向速度控制阀 | ASD-A | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
双向速度控制阀 ASD
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
双向速度 控制阀 | ASD | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ1/8''~φ3/8'' |
带快换管接头的金属速度控制阀 ASB
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
外部全金属弯头 | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
金属速度控制阀 薄型 ASBL

形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子内径 公制尺寸 | 适合管子内径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
外部全金属 弯头型 | ASBL | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
金属弯头型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 |
---|---|---|
金属弯头型 | AS12□0~AS42□0 | M3~1/2 |
直通型 AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 |
---|---|---|
直通型 | AS1000~5000 | M3~1/2 |
直通型(按压锁定式) AS
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 |
---|---|---|
直通型(按压锁定式) | AS3500 | 1/4,3/8 |