自动排水器/差圧計
自动排水阀 AD402-A
-
・耐异物性提高
・冷凝水排水量提升
冷凝水排水量:最大100cm3/次(是原来的3倍)
・耐环境性提高/采用透明杯体保护罩,全方位保护
・可视性提高:360°皆可观察
・重量轻:质量减小22%
・维护所需空间减小
・维护性提高
外壳采用快速拆装的结构,无需工具
・配管方向可选
・可根据使用环境选择杯体保护罩的材质
系列 | 连接口径 | 冷凝水排水口径 |
---|---|---|
AD402-A | 1/4,3/8,1/2 | 3/8 |
自动排水阀 AD
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-027-AD.jpg)
系列 | 连接口径 | 冷凝水排水口径 |
---|---|---|
AD402 | 1/4,3/8,1/2 | 3/8 |
AD600 | 3/4,1 | 3/4,1 |
重载型自动排水器 ADH
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-029-ADH.jpg)
系列 | 连接口径 | 自动排水方式 |
---|---|---|
ADH4000 | 1/2 | 浮子式 |
电动式自动排水器 ADM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-028-ADM.jpg)
系列 | 消耗功率(W) | 连接口径 |
---|---|---|
ADM200 | 4 | IN 3/8,1/2 OUT 3/8 |
压差计 GD40
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-030-GD40.jpg)
系列 | 精度 | 刻度范围 |
---|---|---|
GD40 | ±0.006MPa | 0~0.2MPa |