后冷却器/气罐
风冷式后冷却器 HAA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-001-HAA.jpg)
-
・将压缩机输出的高温压缩空气冷却至40℃以下,并通过冷凝将所含的水分分离。
・采用风冷方式,无需冷却设备。
・无须担心停水或冻结,维护简单、运行成本低。
系列 | 适合压缩机 | 处理空气量 L/min(ANR) |
---|---|---|
HAA | 7.5~37kW | 1000~5700 |
水冷式后冷却器 HAW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-002-HAW.jpg)
系列 | 适合压缩机 | 处理空气量L/min(ANR) |
---|---|---|
HAW | 2.2~110kW | 300~18000 |
气罐 AT
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-AT.jpg)
系列 | 接管口径 | 气罐容量(L) |
---|---|---|
AT | 1/2~4B法兰 | 100~3000 |
气罐 VBAT
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-004-VBAT.jpg)
-
・可将增压阀紧凑地直接相连的小容量气罐。
・也可作为单纯的气罐使用。
・带安全阀(可选项)。
・符合国际规格
符合CE标识(−Q)
不符合ASME规格(−X11)
符合中国压力容器规格(−X104)
劳动安全卫生法KC认证品(−X101)
系列 | 接管口径 | 气罐容量(L) |
---|---|---|
VBAT | 3/8,1/2,3/4 | 5,10,20,38 |