产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 冷却液用阀

冷却液阀 SGC

    ・控制机床冷却液(切削液)的大流量型阀。
    ・低功耗:0.35W(DC24V)。
    ・最高使用压力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa。
    ・寿命500万次以上(在本公司的实验条件下)。
    ・符合CE标准。
    ・符合G螺纹(ISO1179-1)标准。
    ・气控型、外部先导式电磁型。
系列阀形式接管口径孔口直径(mmφ)
SGCN.C./N.O.3/8~29~51

Go Top