产品目录

产品信息 »  产品目录  » 无润滑脂 氮气(N2)对应元件  » 管接头

SUS316嵌入式管接头 KFG2

    ・体积小、重量轻。
    ・使用流体温度:-65~260℃(摆动弯头为-5~150℃)。
    ・材质:SUS316,不使用橡胶材质(摆动弯头除外)。
    ・无润滑脂,可使用蒸汽。符合食品卫生法。
系列尺寸管子外径×内径连接螺纹
KFG2公制φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5
φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13
R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
KFG2英制φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32''
φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8''
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top