电-气定位器/智能定位器 IP8□00/IP8□01
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-IP8_00-IP8_01.jpg)
种类 | 系列 | 形式 | 接管口径 (Rc, NPT, G) | 供给空气压力 (MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|---|
电-气定位器 | IP8000 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
电-气定位器 | IP8100 | 回转型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8001 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8101 | 回转型 | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
产品目录
种类 | 系列 | 形式 | 接管口径 (Rc, NPT, G) | 供给空气压力 (MPa) | 输入电流 |
---|---|---|---|---|---|
电-气定位器 | IP8000 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
电-气定位器 | IP8100 | 回转型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8001 | 杠杆型 | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
智能定位器 | IP8101 | 回转型 | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |