销钉气缸
高精度定位用销钉夹紧缸 CKQG-X2370/CKQP-X2371
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-CKQG-P.jpg)
-
・高精度:杆前端摆动量±0.1mm以下。
・有位置再现性。
・可直接安装用户自己的工件定位销。
・内置金属防尘圈。
・气缸与导轨单元化 ,减少操作工时。
・可安装耐强磁磁性开关。
种类 | 系列 | 缸筒内径(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|---|
内置标准磁石 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
内置强力磁石 | CKQP-X2371 | 50 | 30, 50 |
产品特点
■High Precision Rod end Deflection ±0.1 mm or less
Rod end deflection of ±0.1 mm or less is achieved when a load is applied to the rod at its extension end.
![](/newproducts/en/ckq/images/01.jpg)
■Position Reproducibility
Mounting surface ⇔ Rod center Distance accuracy ±0.1 mm
Cylinder mounting surface knock pin hole ⇔ Rod end Distance accuracy ±0.1 mm
![](/newproducts/en/ckq/images/02.jpg)
■Built-in coil scraper
Removes welding spatters, foreign matter, cutting chips, etc. sticking to the piston rod.