产品目录

产品信息 »  产品目录  » 协作机器人专用夹爪  » 气爪

气爪

快换盘 一键推压型/夹紧型 RMTM

    ・2种手动式快换盘
    ・一键推压型
     一键推压(无需工具)即可进行工具的拆装
     可搬运重量:10kg
      重复精度±0.01(位置再现性)
    ・夹紧型
     可通过连接夹紧螺栓(2根)进行工具的拆装
      可搬运重量:20kg
      重复精度±0.02(位置再现性)
    ・安装规格:符合ISO9409-1-50-4-M6
     法兰可对应主要协作机器人品牌
    ・小型・轻量
  • 2D/3D CAD

    能以各种数据格式输出支持所有型号的2D/3D CAD数据。
    能在安装了选购件、歧管的状态下输出。

    查看 2D/3D CAD
类型系列可搬运重量 (kg)重复精度(位置再现性)
一键推压型RMTM110 kg±0.01
夹紧型RMTM220 kg±0.02