产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » e-Actuator

e-Actuator

e-Actuator 控制简单的控制器/带导杆型 EQYG□H

    ・像气缸一样,设定简单!
     无需编程的2点停止
     无需编程的3点停止
     所有的动作模式下,都可设定工作节拍时间
    ・控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・缩短调整时间
    ・优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减59%(与本公司产品相比)
     5.8kg-CO2e/年(14.1) ※数值因动作条件而异。
规格系列行程
(mm)
压触推力
(N)
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
EQYG16□H30〜200最大 154最大 7002.5,5,10
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
EQYG25□H30~300最大 511最大 9003,6,12,20
免电池 绝对增量型
(步进电机DC24V)
EQYG32□H30~300最大 796最大 8504,8,16,24

Go Top