产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空发生器、真空泵系统

真空发生器、真空泵系统

小型真空单元 ZB

    ・对应真空发生器系统/真空泵系统
    ・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms
    ・节能:空气消耗量削减17%、到达真空压力提高21%
    ・小型· 轻量:46g
    ・带真空用压力开关、最多可同时复制10
    ・对应IO-Link
真空发生器系列喷嘴直径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘
(mm)
真空泵系统系列
ZB030.323.52~8ZB00
ZB040.43.56.52~10ZB00
ZB050.54.5102~13ZB00
ZB060.67182~20ZB00

Go Top