产品目录

产品信息 »  产品目录  » 流体控制元件  » 小型2、3通电磁阀

小型2、3通电磁阀

脉冲吹气阀 AXTS040□-□□-X2

    ・利用脉冲吹气所形成的峰值压力实现高效吹气
    ・耗气量减少50%以上
    ・无需任何控制,即可产生脉冲!
系列阀构造切换方式频率调节幅度
AXTS040□-2□-X2金属密封内部先导规格1〜5Hz
AXTS040□-3□-X2金属密封外部先导规格1〜8Hz

产品特点

■利用脉冲吹气所形成的峰值压力实现高效吹气
■无需任何控制,即可产生脉冲

无需任何控制,即可产生脉冲!

■长寿命(2亿次以上)


■可单独调整ON/OFF时间


■使用压力范围:0.2〜1.0MPa
■流量特性