产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 模块式组合元件

模块式组合元件

油雾分离器减压阀 AWM-D
微雾分离器减压阀 AWD-D 

    ・采用透明杯体保护罩
     2层杯体结构,耐环境性提升(主体尺寸30以上)
     目视确认性提高:360°
    ・轻量:最大削减40.7%(0.24kg)
  • 2D/3D CAD

    能以各种数据格式输出支持所有型号的2D/3D CAD数据。
    能在安装了选购件、歧管的状态下输出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
  • 油雾分离器减压阀 AWM-D
    微雾分离器减压阀 AWD-D 
    说明书
    系列 查看搜索结果
    AWM20~40-D查看搜索结果
    AWD20~40-D查看搜索结果
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AWM20~40-D1/8、1/4、3/8、1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.3
AWD20~40-D1/8、1/4、3/8、1/20.05~0.85
0.05~0.2
0.01

产品特点

■模块式连接型压缩空气净化过滤器
■由于压力降变小,处理空气流量提高
 为节能做贡献!
■省空间·削减工时
■轻量
■透明杯体保护罩(双层结构)
■滤芯采用了带切缝的端盖
■无需工具
■扩展品
■压缩空气洁净度等级 对应ISO8573