产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件

产业用通信元件 对应EtherCAT的元件

压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60

    ・空气消耗量:最多减少62%
     监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力
     削减不必要的空气消耗量
    ・对应OPC UA
     采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
    ・对应无线系统
     无需通信电缆
     单独加密,安全性高
     通信距离:最大100m
    ・对应IO-Link
系列尺寸接管口径处理空气量 [L/min]通信协议输出数据
电气比例阀型
AMS20A/30A/40A/60A
20
30
40
60
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
瞬时流量
累计流量
压力
流体温度
IO-Link传输的各种传感器信息
诊断信息
减压阀型
AMS20B/30B/40B/60B
20
30
40
60
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、15〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
瞬时流量
累计流量
压力
流体温度
IO-Link传输的各种传感器信息
诊断信息

产品特点

空气消耗量:最大削减62%

※本公司条件: 产品规格内的最大削减率(运转压力0.7MPa、低压力0.2MPa时)

削减工厂内设备消耗的不必要的空气

通过低压化,削减生产停止/设备待机时的空气消耗(待机模式)

根据设备停止状态切换阀,削减空气消耗(关断模式)

通过残压释放阀切断空气供给,进一步削减空气消耗。还搭载了待机模式持续设定时间之后,可切断供气的自动关断模式。(申请专利中)

生产设备状态的可视化管理

“流量”“压力”“温度”及各种传感器信息可通过工业以太网或数据通信协议OPC UA与上位系统通信。

对应IO-Link

压缩空气管理系统的应用示例:IoT

对应SMC无线通信系统

查看相关元件详情

系统构成

Go Top