产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊功能速度控制阀

特殊功能速度控制阀

带快换接头的排气节流阀 JASV系列

    ・快速排气阀 + 排气节流阀一体化
    ・薄型紧凑型
     高: 降低12.7mm(降低49%)
    ・适用于防结露对策
    ・对应气缸的高速驱动
    ・按压锁定式
形式系列连接口径适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
排气节流阀JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

产品特点

■快速排气阀 + 排气节流阀一体化
■有效防止结露产生

小口径/短行程的执行元件高频度动作时,根据条件的不同,配管内有可能产生结露(水滴)。
快速排气阀+排气节流阀一体化。
通过将气缸内的空气直接排放到大气中,可防止配管内产生结露。

■对应气缸的高速驱动

直接排气,不会受到通向阀的配管长度的影响。

■可在狭窄空间中调整流量
■使用六角扳手可提升安装作业性
■扩展品种
■简单的按压锁定式

オ通过橙色标线,提升锁定、解锁状态的可视性

■流量的再现性和操作性提升
■安装螺栓位置:右侧、左侧
■容易识别

Go Top