产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊环境用速度控制阀

特殊环境用速度控制阀

不锈钢规格带刻度指示的速度控制阀 AS-FSG

    ・不锈钢型。
    ・通过流量的数值化管理,
     可“减少作业工时”和“减少设定错误”
     可通过刻度窗进行数值管理
    ・大型化压下锁定旋钮
    ・提高流量的再现性
    ・提高管子插拔性
    ・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型
不锈钢规格
AS12□1FSG〜42□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~1/2''
万向型
不锈钢规格
AS13□1FSG〜43□1FSGM5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~1/2''

Go Top