产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气源处理元件  » 空气干燥机

空气干燥机

模块连接型膜式空气干燥器 IDG-D

    ・对应各种ISO的水分等级
    ・可模块连接
    ・无氟
    ・无需电源
    ・无振动、无排热
    ・节能
     压降:最多减小61%
     出口空气流量:最多提高25%
     湿气比率:约14%
系列基准入口条件出口空气流量
L/min(ANR)
压力露点(℃)水分等级适合AC尺寸接管口径
IDG20-D25℃ 0.7MPa10034AC20Rc,NPT,G
1/8,1/4
IDG30-D25℃ 0.7MPa25034AC30Rc,NPT,G
1/4,3/8
IDG40-D25℃ 0.7MPa50034AC40Rc,NPT,G
3/8,1/2

Go Top