真空过滤器
真空过滤器 ZFA
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-048-ZFA.jpg)
系列 | 连接口径 | 流量 L/min(ANR) | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|
ZFA10 | 1/8 | 50 | 30 |
ZFA20 | 1/4 | 200 | 30 |
带快换管接头的真空过滤器 ZFB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-049-ZFB.jpg)
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量 L/min(ANR) | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|---|
ZFB10 | φ4,φ6 | φ3/16,φ1/4 | 10~20 | 30 |
ZFB20 | φ6,φ8 | φ1/4 | 30~50 | 30 |
ZFB30 | φ8,φ10 | φ3/8 | 75 | 30 |
ZFB40 | - | φ1/2 | 100 | 30 |
直通型空气过滤器 ZFC
-
・使用压力范围:-100kPa~1.0MPa。
既可用于正压也可用于真空压。
・采用防回转结构。
使用正压时,防止因松动造成零部件飞散。
・有2种透明外壳材质可选。
聚碳酸酯(标准)、尼龙(订制规格)。
注1)供给压力0.7MPa、压差30kPa
注2)订制规格
系列 | 适合管子外径 公制 | 适合管子外径 英制 | 流量 L/min(ANR)注1) 正压 | 流量 L/min(ANR) 真空压 | 过滤精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15/45 | 2/5 | 5,10注2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50/80 | 7/10 | 5,10注2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100/200 | 10/20 | 5,10注2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250/450/550/650 | 30/70/80/100 | 5,10注2) |
真空用过滤器 AFJ-D
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min(ANR) | 过滤精度 |
---|---|---|---|
AFJ-D | 1/8、1/4、3/8、1/2 | 180、380、660 | 5、40、80 |
真空用过滤器 AFJ
-
・保护真空元件。
・过滤精度:5,40,80μm。
・大流量:max.660L/min(ANR)。
・滤芯可在洗净后重复使用。
・可去除水滴。
・透明杯体保护罩将杯体完全包覆。
系列 | 连接口径 | 推荐流量L/min (ANR) | 过滤精度[μm] |
---|---|---|---|
AFJ | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 180,380,660 | 5,40,80 |
真空过滤器 ZFC050
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-ZFC050.jpg)
系列 | 连接口径 IN側 | 路口监控 OUT側 | 过滤精度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5×0.8,φ6 倒勾接头 | M5×0.8 | 3μm,20μm(公称) |