免电池、绝对增量型编码器
免电池 绝对增量型
电动执行器/高性能型 高刚性导杆型 LEG

-
・最大搬运物重量:75kg(尺寸25)、100kg(尺寸32)、150kg(尺寸40)
・对应高性能型控制器 最大加减速度:5000mm/s2
・搭载免电池绝对增量型编码器
・对应磁性开关(仅限直线安装型)
限位确认用、中间信号确认用
・导杆单元紧凑一体化设计,提高了耐横向负载重
・对应控制器/驱动器:JXC□LEC□
规格 | 系列 | 行程(mm) | 压触推力(N) | 速度(mm/s) | 丝杆导程(mm) |
---|---|---|---|---|---|
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG25 | 30~100 | 最大238 | 最高250 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG32 | 30~100 | 最大370 | 最高200 | 6、8 |
免电池 绝对增量型 (步进电机DC24V) | LEG40 | 30~100 | 最大553 | 最高150 | 6、8 |