回转执行器 齿轮齿条型
微型摆动气缸 CRJ

系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 基本型 | 摆动角度 带外部限位 |
---|---|---|---|---|
CRJ | 单齿条 | 05,1 | 90°100°180°190° | 90°180° |
摆动气缸 CRA1/CDRA1
-
・2面均可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
可从正面安装磁性开关。
・质量最多减小14%。
・带缓冲。
采用易于调节的缓冲针阀。
・带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)。
型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
标准 | CRA1 | 单齿条 | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可变角度 | CRA1□□U | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
带电磁阀 | CVRA1 | 单齿条 | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
薄型摆动气缸 CRQ2/CDRQ2

系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|
CRQ2 | 双齿条 | 10,15,20,30,40 | 90°180°360° |
摆台 MSQ
-
・紧凑、轻量
全高:最多降低28%※(54mm→39mm)
质量:最多减轻28%※(940g→680g)
・配管用中心孔孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
※与现行产品MSQ20相比
・摆动时间调节范围扩大(0.2~2.0s/90º)
较现行产品,可在低速域使用
形式 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
基本型 | MSQ | 双齿条 | 10、20、30、50 | 0~190° |
摆台 MSQ

型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|---|
高精度型 | MSQA | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50 | 0~190° |
基本型 | MSQB | 双齿条 | 1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200 | 0~190° |
带外部缓冲器 | MSQ□□L | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |
带外部缓冲器 | MSQ□□H | 双齿条 | 10,20,30,50 | 90°180° |
3位置摆台 MSZ

型号 | 系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 停止位置调节范围 |
---|---|---|---|---|
高精度型 | MSZA | 双齿条 | 10,20,30,50 | 中间:±10° 摆动端:以中间位置为基准 左右各0~95° |
基本型 | MSZB | 双齿条 | 10,20,30,50 | 中间:±10° 摆动端:以中间位置为基准 左右各0~95° |
低速摆动气缸 CRQ2X/CDRQ2X/MSQX

系列 | 齿条形式 | 尺寸 | 摆动角度 |
---|---|---|---|
CRQ2X | 双齿条 | 10,15,20,30,40 | 80°~100°170°~190° |
MSQX | 双齿条 | 10,20,30,50 | 0°~190° |
伸摆气缸 MRQ

系列 | 尺寸 | 摆动角度 | 直线运动部分的标准行程 |
---|---|---|---|
MRQ | 32,40 | 90°180° | 5,10,15,20,25,30,40,50,75,100 |