小型2、3通电磁阀
小型直动式2通电磁阀 VDW
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8 | φ1~φ3.2 |
水、空气用小型直动式2/3通电磁阀 VDW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-022-VDW.jpg)
-
※VDW10/20系列于2012年12月停产。
请选择NewVDW10/20系列。
※VDW30系列于2015年7月停产。
请选择VX21系列。
※3通阀VDW200/300仍在销售。
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径 (mmφ) |
---|---|---|---|
VDW10/20/30 | N.C. | M5~1/4 (8A) | 1~4 |
VDW200/300 | C.O. | M5~1/4(8A) | 1~4 |
水、空气用小型轻量2通电磁阀 VDW-XF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-023-VDW-XF.jpg)
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VDW30/40-XF | N.C. | 快锁P7,P8 φ4,φ6,φ8,φ10 | 1~6 |
高频2通阀 SX10
-
・高速响应:ON时 0.45ms、OFF时 0.4ms(±0.05ms)。
・长寿命 50亿次以上。
・高频率 1200Hz。
・薄型 9mm。
・低功耗 4W。
系列 | 流量 | 消耗功率 (W) | 最高动作频率 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |
薄型2、3通电磁阀 SX90/090
-
・小型
全长:约38mm(2通阀)、54mm(3通阀)
阀宽、高:10mm
重量:10g(2通阀)、20g(3通阀)
・大流量
C[dm3/(s·bar)]:0.25(2通阀)、0.5(3通阀)
流量[L/min(ANR)]:45(2通阀)、90(3通阀) (0.2MPa时)
系列 | 阀构造 | C[dm3/(s·bar)] | 流量[L/min(ANR)] 0.2MPa | 切换方式 |
---|---|---|---|---|
SX91 | 2通直动式座阀 | 0.25 | 45 | 常断 |
SX92 | 2通直动式座阀 | 0.12 | 22 | 通用 |
SX090 | 3通直动式座阀 | 0.5 | 90 | 通用 |
干燥空气用先导式2通电磁阀 VQ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-024-VQ.jpg)
-
・高频率动作。
高速响应7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)。
・内置快换管接头,便于配管。
・DIN插座式 可对应防尘、防喷流型(IP65)。
・用于工件的吹气、吹除。
・集装式型号:VV2Q22,VV2Q32。
系列 | 阀形式 | 接管口径 | 孔口直径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
省气型强力吹气阀 IBV
系列 | 接管口径 | 使用压力范围 |
---|---|---|
IBV10 搭载电磁阀 | IN:3/8 OUT:1/4 | 0.15〜0.7MPa |
IBV11 气控型 | IN:3/8 OUT:1/4 先导通口:1/8 | 0.1〜0.5MPa |
脉冲吹气阀 AXTS040□-□□-X2
系列 | 阀构造 | 切换方式 | 频率调节幅度 |
---|---|---|---|
AXTS040□-2□-X2 | 金属密封 | 内部先导规格 | 1〜5Hz |
AXTS040□-3□-X2 | 金属密封 | 外部先导规格 | 1〜8Hz |
脉冲吹气阀 AXTS040-X202
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/AXTS040-X202.jpg)
系列 | 阀结构 | 切换方式 | 频率调整范围 |
---|---|---|---|
AXTS040□-X202 | 间隙密封 | 内部先导规格 | 1〜12Hz |
小型化学液用直动2・3通电磁阀 LVM
-
・低发尘、禁油、无金属 ※接触液体部分
・分离构造
膜片将使用流体区域与电磁头驱动部分隔离开
・消耗功率:1.0W以下(带节电回路)
・容积变化量(抽取量):0.01μL以下
系列 | 阀构造 | 阀形式 | 使用压力范围 | 孔口径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(底座配管) |
LVM10 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高压型) |
LVM20 直接配管型 底座配管型 | 直动摇臂型 | N.C. N.O. 通用 | -75kPa〜0.3MPa (直接配管型为0.25MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管型 底座配管型 | 直动座阀型 | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |
直动型2、3通隔离式电磁阀 LVMK20/200
-
・低发尘、禁油、无金属。
・使用流体:空气、水、脱离子水(纯水)、稀释液、洗净液。
・分离构造
隔离密封垫将使用流体区域与电磁驱动部隔离。
・简单配管。
・防止液体积留。
・不需要调节流量。
系列 | 阀形式 | 配管方向 | 接触液体部分材质 |
---|---|---|---|
LVMK | N.C. 万向型 | 下方配管 横向配管 | 主体:PPS 密封件:EPDM, FKM |
夹管阀 LPV
系列 | 切换方式 | 阀形式 | 适合管子 |
---|---|---|---|
LPV | 直动型电磁阀 | N.C. N.O. | 硅树脂、PharMed®BPT 「硬度64(SHORE A)以下(参考值)」 |
隔膜阀 高纯度工艺气体用 AZ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-057-AZ.jpg)
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AZ | 气控型 | SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
AZ | 手动型 | SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
常闭型高真空电磁阀 XSA
-
・最低使用压力:1×10-6Pa(abs)
・泄漏量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s。
・有2种接头和内螺纹可选。
・消耗功率:最多削减25%。
・质量:最多减小18% 0.5kg→0.41kg。
系列 | 阀形式 | 使用流体 | 配管连接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | 面密封接头 卡套式接头 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | Rc, NPT内螺纹 | 1/8, 1/4, 3/8 |