工艺气体元件
减压阀(压力调节器) 高纯度工艺气体用 AP/SL/AP/AZ
系列 | 形式 | 用途 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AP/SL | 一段式 | 管路用(小型) | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' |
AP/SL | 一段式 | 管路用 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 大宗气体用 | SUS316L | 面密封接头 管焊接 | 1/2'',3/4'',1'' |
AP/SL | 一段式 | 一次侧高压用 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'' |
AP/SL | 一段式 | 负压调节 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'' |
AP | 二段式 | 一次侧高压用 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' |
AZ | 一段式 | 管路用 | SUS316L | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 一次侧高压用 | SUS316L | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AZ | 一段式 | 负压调节 | SUS316L | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
减压阀(压力调节器)/背压阀 一般气体用 AK/BP
系列 | 型号 | 用途 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
AK | 一段式 | 气路用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 一次側高压用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 一段式 | 负压调节 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'',3/8'' 1/2'' |
AK | 二段式 | 一次側高压用 | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'' |
BP | 背压阀 | ― | SUS316 或黄铜 | NPT内螺纹 卡套式接头 | 1/4'' |
减压阀/一般气体用 AK1000T
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-AK1000T.jpg)
-
・从半导体到一般行业均可使用的标准型。
・产品体型小、重量轻。
质量:0.52kg、高:97.5mm。
・内部容积小,其体积存量少。
・配管扩展品
可从压缩接头、NPT内螺纹、Rc螺纹中选择。
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK1000T | 手动型 | SUS316 | 压缩接头 Rc, NPT | 1/4'',3/8'' |
膜片阀 高纯度工艺气体用 AP
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AP | 气控型 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'' |
AP | 小型 | SUS316L 二次熔炼 | 面密封接头 管焊接 | 1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'' |
隔膜阀 高纯度工艺气体用 AZ
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-057-AZ.jpg)
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AZ | 气控型 | SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
AZ | 手动型 | SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'' 3/8'' 1/2 |
膜片阀 一般气体用 AK
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AK | 气控型 | SUS316 | 卡套式接头 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |
AK | 手动型 | SUS316 | 卡套式接头 Rc, R, NPT | 1/4'',3/8'' |
单向阀/真空发生器/流量开关 AP
系列 | 形式 | 主体材质 | 配管连接 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
AP | 单向阀 | SUS316L二次熔炼 | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'',3/8'' |
AP | 真空发生器 | SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/4'',3/8'' |
AP | 流量开关 | SUS316L二次熔炼 SUS316L | 面密封接头 管子焊接 | 1/2'',3/4'' |