产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 三联件F.R.L.

三联件F.R.L.

带逆流功能的过滤减压阀 AW□K-D

    ・过滤器与减压阀一体化,节省空间和配管
    ・带逆流功能的元件内置有能迅速释放出口侧的压力的构造
    ・手轮形状易于操作
     解锁状态下,轮廓十分贴合手指
    ・目视确认性& 耐环境性提高
     2层构造的透明杯体保护罩保护杯体四周
     提高目视确认性:360°
    ・具有安装互换性
     具有与AW(K)-B的面板安装互换性
     支架与紧固螺母新旧共用
系列接管口径设定压力(MPa)过滤精度(μm)
AW20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

Go Top