产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 增压阀

增压阀

增压阀/排气再利用型 VBAE

    ・CO2排放量(空气消耗量):最多削减40%(根据本公司测定条件)
     通过排气再利用,实现驱动
    ・将工厂空气部分增压到1.7倍!
     采用全气动,无需电源・安装简单
    ・动作噪音65dB(A)
     比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)(根据本公司测定条件)
    ・充气时间最多缩短50%
    ・动作次数5,000 万次以上
     产品寿命,降低维护频率(根据本公司测定条件)
    ・可垂直・水平方向安装
    ・与现有产品(VBA系列)可安装互换
系列接管口径设定压力(MPa)
VBAE1/4,1/20.3~1.2

Go Top