无线系统 对应PROFINET的元件
压缩空气管理系统 AMS20/30/40/60
-
・空气消耗量:最多减少62%
监测到设备处于待机(生产停止时)的状态时,降低供气压力
削减不必要的空气消耗量
・对应OPC UA
采用直接连接的方式,可轻松实现数据通信
・对应无线系统
无需通信电缆
单独加密,安全性高
通信距离:最大100m
・对应IO-Link
系列 | 尺寸 | 接管口径 | 处理空气量 [L/min] | 通信协议 | 输出数据 |
---|---|---|---|---|---|
电气比例阀型 AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |
减压阀型 AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA | 瞬时流量 累计流量 压力 流体温度 IO-Link传输的各种传感器信息 诊断信息 |
无线通信系统 EXW1/EX600-W
-
・抗干扰性
2.4GHz ISM电波频率范围内使用
采用每2ms(最快)的电波跳频技术
・无需通信电缆
减少配线工时、安装空间、成本
降低断线风险
・实现了FA环境中的通信稳定性
・小型・轻量(EXW1)
体积:约减小81%,质量:约减轻79%
・可模块化组合(EX600-W)
▶对应IO-Link的元件
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适合阀 |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20(远程) | EtherNet/IP™ PROFINET OPC UA CC-Link EtherCAT® IO-Link | — |
EX600-W | 相当于IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(插入型) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |
无线通信系统小型远程控制器 EX600-W
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-img1-EX600-W.jpg)
-
・可用于以前型号的无线系统
・小型、轻量化
面积:约减小61%※(59.8cm2←155cm2)
体积:约减小86%※(159cm3←1,139cm3)
质量:约减轻87%※(130g←965g)
※e-CON型
(与旧型号控制器:M8接头/数字式8点输入规格相比)
・扩展品
e-CON型、直接出线式、对应IO-Link的元件
▶无线系统 Base
▶对应IO-Link设备
系列 | 防护等级 | 通信协议 | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CON型:IP20 直接出线式:IP67 对应IO-Link设备:IP67 | SMC的协议 | 调频(FHSS方式) |