产业用通信元件 对应CC-Link的元件
串行传送系统 EX600
-
对应输入、输出
※不同系列适用协议不同。
详情请参照各系列的样本。
※EX600-SPN1/SPN2已于2023年10月停产。
请选择EX600-SPN3/SPN4。
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link 对应EtherNet/IP™ IO-Link单元 对应EtherCAT IO-Link单元 PROFINET 对应PROFINET IO-Link单元 MRP(PROFINET)(订制规格) Ethernet POWERLINK(订制规格) Modbus TCP(订制规格) CC-Link IE Field(订制规格) EtherNet/IP™ IO-Link主站单元(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
串行传送系统 EX260
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link PROFINET EtherCAT® EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(仅SY,JSY,VQC) PROFIsafe(仅SY,JSY,VQC) | SY3000,5000,7000(插入式) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
串行传输系统 EX510
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-EX510.jpg)
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX510 | IP20 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherNet/IP™(订制规格) PROFINET(订制规格) | SJ2000,3000 SY3000,5000,7000(插入式) SY3000,5000,7000 SYJ3000,5000,7000 SQ1000,2000 SZ3000 VQ1000,2000 VQZ1000,2000,3000 S0700 |
步进电机控制器 JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
-
・对应EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET、DeviceNet®、
IO-Link、CC-Link
・对应2种动作指令方法
步序号指令运转、数值指令运转
・通信电缆可连续配线
・对应数值监测
・可IO-Link通信
・追加STO安全功能对应品/JXC□F
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 现场总线 |
---|---|---|---|
JXCE1(标准规格) JXCEF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(标准规格) JXC9F(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(标准规格) JXCPF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(标准规格) JXCLF(对应安全规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(标准规格) | 步进电机 (带编码器 DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
AC伺服电机驱动器(脉冲输入型) LECS
-
・脉冲输入型的电机驱动器。
・对应电机容量:100W、200W、400W。
・对应编码器:
相对增量型
绝对增量型
・采用自动增益调整伺服系统。
・带显示设定功能
・可通过最多255的点表进行定位
型号 | 系列 | 对应电机 | 电源电压 | 并联 输入输出 输入点数 | 并联 输入输出 输出点数 |
---|---|---|---|---|---|
脉冲输入型 (相对增量型编码器用) | LECSA | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
脉冲输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSB | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ型 (绝对增量型编码器用) | LECSS | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
脉冲输入型/定位型 (绝对增量型编码器用) | LECSB-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接输入型 (绝对增量型编码器用) | LECSC-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
网卡型 (绝对增量型编码器用) | LECSN-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/H型 (绝对增量型编码器用) | LECSS-T | AC伺服电机 (100W/200W/400W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
对应现场总线的网关(GW)单元 LEC-G
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-017-LEC-G.jpg)
-
・可对应电动执行器/LE□的现场总线。
・现场总线网络与LEC串行通信的转换单元。
・对应2种动作方法。
步信息输入、数值输入。
・可通过PLC确认位置、速度等数值。
训练 | 适合现场总线 | 电源电压 | 适合控制器 |
---|---|---|---|
LEC-G | CC-Link DeviceNet™ PROFIBUS DP EtherNet/IP™ | DC24±10% | LECP6系列 LECA6系列 |
电气比例阀 ITV
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-075-ITV.jpg)
-
・对空气压力进行与电气信号成比例的无级控制
・灵敏度:0.2kPa(100kPa规格)
・线性型:±1%以内(F.S.)
・迟滞:0.5%以内(F.S.)
・通信:CC-Link、DeviceNet™、PROFIBUS DP、RS-232C、IO-Link
系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|
ITV0000 | 内置快换管接头 φ4,φ5/32 | 0.001~0.1 0.001~0.5 0.001~0.9 |
ITV1000 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV2000 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
ITV3000 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1 0.005~0.5 0.005~0.9 |
电子式真空比例阀 ITV
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-076-ITV.jpg)
系列 | 接管口径 | 设定压力(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | φ4,φ5/32 内置快换管接头 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
串行传输系统 EX120/121/122/123/124/126/140/180
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-cn/img1-053-EX.jpg)
系列 | 防护等级 | 通信协议※ | 适用的阀 |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000,7000(插入式) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配线系统 S-LINK V(订制规格) | SY3000,5000 |
EX123 | IP65 | NKE省配线系统 | VQ2000,4000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link CompoBus/S DeviceNet™(订制规格) | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(插入式) VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoBus/S NKE省配线系统 | SQ1000,2000 SZ3000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link EtherCAT®(订制规格) AnyWireASLINK(订制规格) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |