相关元件
速度控制阀支架 TMH
形式 | 系列 |
---|---|
支架 | TMH |
带快换管接头的残压排气阀 KE□
形式 | 系列 | 适合管子外径 |
---|---|---|
无按钮保护罩,带快换管接头 | KEA | φ6~φ12 |
带按钮保护罩,带快换管接头 | KEB | φ6~φ12 |
带按钮保护罩,Rc螺纹 | KEC | 连接螺纹:Rc1/4,3/8 |
节流阀 AS-X214/AS-X21

-
・节流阀(无单向阀):-X214
・无润滑脂(密封剂为氟涂层)+节流阀(无单向阀):-X21
・本产品为速度控制阀的无单向阀规格
外形尺寸、规格等根据各速度控制阀而不同
带消音器的排气节流阀 ASN2
形式 | 系列 | 连接口径 |
---|---|---|
带消音器的排气节流阀 | ASN2 | M5~1/2 |
带标度和消音器的排气节流阀 AS-DPX00042
形式 | 系列 | 连接螺纹 |
---|---|---|
带标度及消音器的排气节流阀 | AS-DPX00042 | R1/4 |
快速排气阀 AQ
形式 | 系列 | 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
唇式 | AQ1500、AQ1510 | M5・1/8 | - |
膜片式 | AQ2000~AQ5000 | 1/8~3/4 | - |
内置快换管接头 | AQ240F、AQ340F | - | φ4~φ6,φ1/4'' |
带残压排气功能的先导单向阀/紧凑型 AKP
形式 | 系列 | 气缸侧连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
带残压排气功能 先导单向阀 横向型 | AKP-□B□E | 1/8, 1/4 (R, NPT, G) | φ4,φ6,φ8 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
带残压排气功能 先导单向阀 纵向型 | AKP-□A□E | 1/8, 1/4 (G) | φ4,φ6,φ8 | - |
无残压排气功能 先导单向阀 横向型 | AKP-□B□ | 1/8, 1/4 (R, NPT, G) | φ4,φ6,φ8 | φ5/32",φ1/4",φ5/16" |
无残压排气功能 先导单向阀 纵向型 | AKP-□A□ | 1/8, 1/4 (G) | φ4,φ6,φ8 | - |
先导式单向阀 金属主体型 AS-X785
形式 | 系列 | 气缸侧 连接口径 | 适合管子外径 |
---|---|---|---|
先导式单向阀 金属主体型 | AS-X785 | 1/8~1/2 | φ6~φ12 |
单向阀 AK
形式 | 系列 | 连接口径 | 适合管子外径 公制尺寸 | 适合管子外径 英制尺寸 |
---|---|---|---|---|
直通接头型 | AK2000、AK4000、AK6000 | 1/8~1 | - | - |
直通接管型 | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
外螺纹直通接管型 | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
套筒型 | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空气、水用 订制规格 | ・主体材质:黄铜/不锈钢 ・橡胶材质: NBR/FKM/CR ・高温、低温 ・低开启压力 | 1/8~1/2 | - | - |
高压冷却液单向阀 AK-DPY00025/26

形式 | 系列 | 连接口径 | 最高使用压力 |
---|---|---|---|
高压冷却液阀 | AK-DPY00025 | Rc3/8 | 15MPa |
高压冷却液阀 | AK-DPY00026 | Rc1/2 | 15MPa |
对应5.0MPa的单向阀 VCHC40
形式 | 系列 | 连接口径 | 使用压力 |
---|---|---|---|
对应5.0MPa | VCHC40 | 3/4,1 | 0.05~5.0MPa |
防止急速伸出的系统 ASS
形式 | 系列 | 连接口径 |
---|---|---|
排气节流控制型 | ASS100~ASS600 | 1/8~1 |
进气节流控制型 | ASS110~ASS310 | 1/8~3/8 |