产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 通用速度控制阀

通用速度控制阀

弯头型/万向型 压下锁定式 AS

    ・通过压下锁定式,提高针阀锁定的操作性
    ・旋钮大型化
    ・管子插拔性提高
     插入力降低Max.30%(8N)
     拔出率降低Max.20%(5N)※
     ※确保管子拉拔强度与以前产品相同
    ・无电解镀镍规格已标准化
    ・360°/可自由配管(万向型)
    ・备有节流阀(订制规格:-X214、-X21)
    ・大流量型(-X778)
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
弯头型AS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
万向型AS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

Go Top