产品目录

产品信息 »  产品目录  » 方向控制元件  » 防爆阀

防爆阀

防爆型3、5通电磁阀 50-VFE/50-VPE-X170

    ・Exd Ⅱ BT4 (TIIS认证品)。
    ・防水性:相当于IP※6
    ・无需先考虑导阀的排气
     (主阀与先导阀集中排气型[50-VFE3000])
    ・可以集装(50-VFE)
    ・可作为选择阀或分配阀使用,也可用于真空 (50-VPE)
    ・集装底板型号:50-VV5FE3,50-VV5FE5
系列形式有效截面积mm2 (Cv)消耗功率(W)
50-VFE3000-X1705通18 (1.0)3.5
50-VFE5000-X1705通45 (2.5)3.5
50-VPE500-X1703通41.4 (2.3)3.5
50-VPE700-X1703通72 (4)3.5

Go Top