产品目录

产品信息 »  产品目录  » 配管&接头  » 管子

管子

生物质管 TU/TS/T-X309

    ・适用于碳中和的管子
    ・CO2削减量最大18.7kg
     注)与软尼龙管 TS(管子外径:12mm、
       管子内径:9mm) 每卷100m的比较
    ・通过减少化石燃料石油制原料的使用,
     为脱碳、减少温室气体做出贡献

    生物质管是由蓖麻籽等植物类生物原料制成的管子。
系列材质管子外径
公制尺寸
颜色使用流体生物质度
TU-X309聚氨酯φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黑、白、蓝空气、水45%
TS-X309软尼龙φ4,φ6,φ8,φ10,φ12空气50%
T-X309尼龙φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黑、白空气70%

Go Top