产品目录

产品信息 »  产品目录  » 配管&接头  » 管子(氟树脂/洁净型)

管子(氟树脂/洁净型)

氟树脂管 TL/TIL

    ・最高使用压力1.0MPa(20℃时)。
    ・最高使用温度:260℃(根据条件而不同)。
系列管子外径
公制尺寸
管子外径
英制尺寸
颜色
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

Go Top